BOH00CM

BOH D

Code typographique:

BOH DI-R006V-009-TL-02

Chargement...
Série
R006V
Dimensions
9 x 7 x 9 mm
Utilisation
Vide (jusqu'à 1 µPa)
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Infrarouge
Portée
0...10 mm
Raccordement
Tresses, 2 m, PTFE
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Epoxy
Fixation
Bornes
Colle
Plus petite pièce typ.
0.2 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour têtes de capteur

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05