- Série
- 18KF
- Dimensions
- Ø 18 x 81.5 mm
- Interface
-
NPN Contact à fermeture (NO)
NPN Contact à ouverture (NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Portée
- 0...400 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- PBT
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Marque
- Global
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03