en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BOS02F5
BOS 6K-UI-LE10-S75
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 0...18 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01