- Special characteristics
- Washdown
- Série
- R01E
- Dimensions
- 20 x 32 x 9 mm
- Interface
- PNP Contact à ouverture (NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 3.0 mm Sortie lumière
- Portée
- 1...100 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Face sensible, matériau
- PA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03