BOW003L

BOW B

Code typographique:

BOW B-2012-DU-C-S75

Chargement...
Série
B
Dimensions
15 x 210 x 174 mm
Fenêtre active (PL× AL)
200 × 120 mm
Interface
PNP statique Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
NPN statique Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Cadre optique dynamique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge pulsé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Câbles de liaison

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11