- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
- Connexion (COM 1)
- M23x1-Connecteur mâle, 12-pôles
- Tension d'emploi Ub
- 10...60 VDC/10...60 VAC
- Courant de sortie max.
- 4 A
- Courant total max.
- 8 A
- Température ambiante
- -25...80 °C
- Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08