BTL03CW

Abandonné

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés

Code typographique:

BTL5-H112-M0225-P-S92

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.

Forme
Série Profil
Fixation
Brides de fixation
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
4
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Interface
CANopen DS301
Plage de mesure
225 mm
Résolution
≤ 5 µm
Écart de linéarité max.
±30 µm
Fidélité de répétition
± 1 LSB
Tension d'emploi Ub
20...28 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Tige articulée pour modèle profilé

Écrans de protection / boîtier de protection

Capteur de position pour modèle profilé

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Accessoires mécaniques

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03