BTL0UU6
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs à tige
Code typographique:
BTL7-E500-M0100-B-S32
disponible sur demande
- Forme
- Série à tige
- Fixation
- Bride filetée M18x1,5
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Capteur de position, nombre max.
- 1
- Raccordement
- Connecteur, M16x0,75, 8-polaire
- Sortie analogique
- Analogique, courant 4…20 mA
- Plage de mesure
- 100 mm
- Fréquence de mesure max.
- 4000 Hz
- Écart de linéarité max.
- ±50 µm
- Fidélité de répétition
- ± 5 µm
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
DNVGL
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03