BTL216F
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs à tige
Code typographique:
BTL7-V50T-M0160-B-C003
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.
- Forme
- Série à tige
- Fixation
- Bride filetée M18x1,5
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Capteur de position, nombre max.
- 3
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Connexion 1
- M8x1, 4-pôles
- Connexion 2
- M12x1, 4-pôles, D-codé
- Connexion 3
- M12x1, 4-pôles, D-codé
- Interface
- Profinet Profil codeur V4.1
- Plage de mesure
- 160 mm
- Fréquence de mesure max.
- 780 Hz
- Écart de linéarité max.
- ±30 µm
- Fidélité de répétition
- ≤ ± 5 µm (± 2,5 µm typique)
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03