BTL246L

Abandonné

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs à tige

Code typographique:

BTL7-V50T-M0250-B-C003

Chargement...

disponible sur demande

Forme
Série à tige
Fixation
Bride filetée M18x1,5
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Capteur de position, nombre max.
4
Raccordement
Connecteur, M8x1, 4-polaire
Connexion 1
M8x1, 4-pôles
Connexion 2
M12x1, 4-pôles, D-codé
Connexion 3
M12x1, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet Profil codeur V4.1
Plage de mesure
250 mm
Fréquence de mesure max.
780 Hz
Écart de linéarité max.
±30 µm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm (± 2,5 µm typique)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Écrans de protection / boîtier de protection

Capteur de position pour modèle à tige

Accessoires mécaniques

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03