BUS006R
Capteurs à ultrasons avec sortie analogique
Code typographique:
BUS M30E0-XA-15/150-S92G-S
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Modèle
- Ø 30 mm
- Sortie analogique
- Analogique, tension 0…10 V
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Face sensible, matériau
- Acier inoxydable (1.4404)
- Portée
- 150...2000 mm
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE - Température ambiante
- -20...70 °C
- Classe de protection
- IP68
- Fidélité de répétition
- 0.2 % FS
- Tension d'emploi Ub
- 20...30 VDC
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04