Caméras USB 2.0

Code typographique:

BVS CA-IGC

Ancienne désignation Matrix Vision :

mvBlueFOX-IGC

Demande de contact

Version
Caméra industrielle
Interface
USB 2.0
Entrées numériques
PNP à séparation galvanique
Sorties numériques
PNP à séparation galvanique
Monture d'objectif
Néant
Formats d'image
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10
Matériau du boîtier
Aluminium, revêtement par poudre, peint
Dimensions
35 x 33 x 25 mm
Tension d'emploi Ub
4.75...5.25 VDC
Température ambiante
5...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP40
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

C-mount lenses