BES05N6

S-BES Q40 HT

Code typographique:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
40 x 40 x 66.6 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
20 mm
Sortie de commutation
pour amplificateur-relais
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Connecteur, Connecteur LEMO-Connecteur spécial, 2-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
0...230 °C
Classe de protection
IP50
Homologation / conformité
CE
WEEE
UKCA
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur de signal