BES05N9

S-BES Q40 HT

Code typographique:

BES Q40KG-PSD25F-S04G

Chargement...
Dimensions
40 x 40 x 70.7 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
25 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305)
LCP
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...35 VDC
Température ambiante
0...150 °C