BAW0011

S-BAW M

Code typographique:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 12 x 30 mm
Modèle
M12x1
Montage
quasi noyé
Portée
1...5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Analog, temperature
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
1000 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±10 µm
Écart de linéarité max.
±160 µm
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Câble, 1.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
0...60 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02