BAW004M

S-BAW M

Code typographique:

BAW M12MI-BLC35C-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
0.2...3.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
12 bits
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
1000 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±7 µm
Écart de linéarité max.
±35 µm
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-40...80 °C
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
Adaptateurs de communication

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02