BES05Y1

Disponible

S-BES M MF

Code typographique:

BES M18MI-PSC50A-S04G-W09

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 66 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
PBT, Revêtement PTFE
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1
Plage de température étendue
résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m)
Boîtier résistant aux projections de soudure