BES050A

S-BES G S

Code typographique:

BES G04EC-NOC15B-S26G

Chargement...
Dimensions
Ø 4 x 29 mm
Modèle
D4.0
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M5x0,5-Autres
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
Dispositifs de fixation sans butée fixe

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques