BES05Y2

S-BES M MF

Code typographique:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA
Matériau du boîtier
Laiton, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
PBT, Revêtement PTFE
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-30...85 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1
Plage de température étendue
résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m)
Boîtier résistant aux projections de soudure