BES0470

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES 516-324-G-SA66-S49-C

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 93 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1500 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
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
Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories