BES0427

Disponible

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M08EE-PSC25B-S49G

Chargement...

Alternative recommandée

BES014A

BES M08EE-PSC20B-S49G

Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories