BOS0292

Disponible

S-BOS R81K R

Code typographique:

BOS R81K-PA-PR10-02

Chargement...
Série
R81K
Dimensions
15 x 48.9 x 31 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
180 x 180 mm à 3 m
Portée
0...3 m
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Fourniture
Bride de fixation
Réflecteur
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Réflecteurs

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02