BES02HU

S-BES M HT

Code typographique:

BES 516-325-SA19-03

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 75 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Câble, 3.00 m, Silicone
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...120 °C
Classe de protection
IP68