BES0495

S-BES M S

Code typographique:

BES M18MI2-PAH80B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 83 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...55 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories