BES0081

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M18MI-PSC50B-BP05

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 55 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 5.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Electrical accessories