BES04FU

S-BES M S

Code typographique:

BES M18TI2-PSC16F-AT05

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 73 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
16 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
600 Hz
Matériau du boîtier
PTFE
Face sensible, matériau
PTFE
Raccordement
Câble, 5.00 m, PTFE
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
Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Electrical accessories