BES02ZW

S-BES M EX

Code typographique:

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 46 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
400 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
7.7...9 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Amplificateur de signal