BES043U

S-BES M HT

Code typographique:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 103 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
200 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Câble, 2.00 m, PTFE
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...160 °C
Classe de protection
IP68