BES0438

S-BES M H

Code typographique:

BES M18EI-POC80B-S04G-L01

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
700 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
Ecolab