BES02Z9

Disponible

S-BES M FM

Code typographique:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
15 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Acier inoxydable
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
sélectif "Ferrous"