BES00AU

Disponible

S-BES M S

Code typographique:

BES M30MM-POC30F-S04K

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 83 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
30 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
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
Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories