BES0094

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Code typographique:

BES M30MF-USC15B-S04K

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 50 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
non polarisé Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
400 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...36 VDC
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
Écrou