BES01YE

Disponible

S-BES R S

Code typographique:

BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Chargement...
Dimensions
16 x 8 x 4.7 mm
Modèle
16x8x4.7
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2500 Hz
Matériau du boîtier
PA 6, GF30
Face sensible, matériau
PA 6, GF30
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR