BES021M

S-BES Q40 MF

Code typographique:

BES Q40KFU-PAC40E-S04G

Chargement...
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
40 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-10...70 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1