BES02TY

S-BES RI

Code typographique:

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Chargement...
Dimensions
115 x 80 x 30 mm
Modèle
parallélépipédique
Largeur de passage dw
45.0 mm
Taille de cible min.
Bille D = 9 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Matériau du boîtier
Plastique
Face sensible, matériau
Plastique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP65