BNI00E0

Disponible

S-BNI SI

Code typographique:

BNI IOL-803-103-R036

Chargement...
Principe de fonctionnement
Témoin lumineux avec capteur optique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
6
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode cercle chromatique
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Fonction additionnelle
Daisy Chain (2x appareils par port IO-Link)
Portée
100 mm réglable
Dimensions
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent
PPS
Fixation
Vis M22
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
8.4 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Répartiteurs en Y

Câbles de liaison

Fixations pour interfaces homme-machine

Système de montage universel

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50