BCS000K

Bientôt plus disponible

S-BCS M18 O

Code typographique:

BCS M18KM3-UST80G-BV02

Chargement...

en fin de série

Dimensions
Ø 18 x 84 mm
Série
M18
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
0...6.5 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Homologation / conformité
WEEE
UKCA
cULus
CE
Classe de protection
IP67
Documentation technique

Capuchons de protection

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02