BCS0007
S-BCS G
Code typographique:
BCS G34KN2-UST20G-AV02
en fin de série
- Dimensions
- Ø 34 x 81 mm
- Série
- G34
- Montage
- non noyé
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PVC
- Sortie de commutation
- Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 40 Hz
- Portée
- 0...16.2 mm
- Sensibilité
- Portée réglable
- Matériau du boîtier
- PBT
- Face sensible, matériau
- PBT
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Tension d'emploi Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Classe de protection
- IP65
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02