BCS0134

S-BCS Q

Code typographique:

BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02