- Dimensions
- 34 x 16 x 8 mm
- Série
- R08
- Montage
- noyé
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 100 Hz
- Portée
- 1...8 mm
- Sensibilité
- Portée réglable
- Matériau du boîtier
- PP
- Face sensible, matériau
- PP
- Température ambiante
- -30...70 °C
- Tension d'emploi Ub
- 12...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02