BCS012T

S-BCS R

Code typographique:

BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75

Chargement...
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 4-pôles, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
1...8 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
PP
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...70 °C
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
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
Dispositifs de fixation sans butée fixe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02