BOS01L3

Bientôt plus disponible

S-BOS 6K D

Code typographique:

BOS 6K-PU-RH11-S75

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BOS02CL

BOS 6K-UI-RH11-S75

Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 60 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
8 x 8 mm dans le point de focalisation
Portée
3...400 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Documentation technique

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04