BOS01ZH

S-BOS M12 D

Code typographique:

BOS 12M-PS-ID10-02

Chargement...
Série
12M
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Taille du spot lumineux
45 x 45 mm à 400 mm
Portée
1...400 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PMMA
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
Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03