BOS01F8

S-BOS M18 R

Code typographique:

BOS 18M-PS-PR23-S4

Chargement...
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 300 mm à 7 m
Portée
0...4 m
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
Verre, antireflet
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Fourniture
Écrou M18x1 (2x)
Notice d'utilisation
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Accessoires mécaniques

Réflecteurs

Câbles de raccordement

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02