BLG0004

S-BL G

Code typographique:

BLG 1-015-210-070-PV01-SX

Chargement...
Série
1-015
Dimensions
22 x 200.1 x 43.2 mm
Longueur active AL 1
150 mm
Interface
Analogique, tension 0…10 V
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Réseau optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Plus petite pièce typ.
7,0 avec t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
Portée
0...2.1 m
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10