BFS000L

S-BFS 33M

Code typographique:

BFS 33M-GSS-F01-PU-02

Chargement...
Série
33M
Dimensions
21 x 58.3 x 74 mm
Interface
2x PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
PNP/NPN Contact à ouverture / fermeture (NF/NO)
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Type de lumière
Lumière blanche
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium, revêtu
Tension d'emploi Ub
21.6...26.4 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
UKCA
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Fibres optiques en plastique et en verre

Optiques : filtres, diaphragmes, lentilles, miroirs de renvoi, objectifs

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07