BUS003C

S-BUS M30

Code typographique:

BUS M30M1-PWX-20/130-S92K

Chargement...
Modèle
Ø 30 mm
Sortie de commutation
2x PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT, TPU
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
200...2000 mm
Fréquence de commutation
8 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
9...30 VDC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Optiques : filtres, diaphragmes, lentilles, miroirs de renvoi, objectifs

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04