BUS000M
Capteurs à ultrasons avec sortie analogique
Code typographique:
BUS M18K0-XBFX-060-S04K
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BUS004M
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
- Sortie analogique
- Analogique, courant 4…20 mA
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- PBT
- Face sensible, matériau
- Bille creuse en verre et époxy
- Portée
- 100...600 mm
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE - Température ambiante
- -15...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Fidélité de répétition
- 0.2 % FS
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04