- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Câble
- TPE résistant aux étincelles de soudage, 2 m
- Utilisation
- Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
- Fixation
- insérable par le haut dans la rainure en T
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 3000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04