BMF0044

S-BMF 303

Code typographique:

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5

Chargement...
Forme de rainure
variable
Dimensions
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.5 m
Utilisation
Actionneurs miniaturisés
Fixation
Bride de fixation BMF 303-HW*
Matériau du boîtier
LCP
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
30000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs magnétiques
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04